Las bisagras de retención reducen costes al eliminar la necesidad de cerraduras y otras piezas

HG-MPS2

La bisagra se instaló en la cubierta protectora de la máquina de llenado para evitar el contacto con las piezas calientes de la misma. La función de sujeción temporal de esta bisagra se utilizó para disminuir el número de piezas y reducir los costes, como se muestra en el siguiente ejemplo.

PROBLEMA

Aspectos clave

  1. La apertura y el cierre de la cubierta requerían cerraduras, y se añadieron dos cerraduras magnéticas además de las bisagras, lo que provocó un aumento de piezas y una instalación problemática.
  2. Es imprescindible reducir el número de piezas para disminuir los costes de gestión.

Información del Producto

MINI BISAGRA DE RETENCIÓN HG-MPS2

MINI BISAGRA DE RETENCIÓN / HG-MPS2

— Sujeta la puerta en 3 posiciones diferentes sin soporte secundario
- El eje puede orientarse en sentido horizontal o vertical.
- Ha superado nuestra prueba de ciclo privado de apertura/cierre de 40.000.

*Información actualizada a fecha de 30 de junio de 2022.

SOLUCIÓN

La Solución

  1. El uso exclusivo de bisagras de retención reduce el número de piezas necesarias, lo que simplifica el proceso de instalación y reduce el tiempo y el esfuerzo requeridos.
  2. Los costes se redujeron al disminuir el número de piezas que debían manipularse.

La bisagra de retención cumple una doble función gracias a su mecanismo de movimiento de clic, lo que reduce el número de piezas necesarias y permite ahorrar costes.

Después de determinar que la cubierta protectora (utilizada para evitar el contacto con piezas calientes de la máquina) no requería una cerradura magnética debido a su apertura y cierre poco frecuentes, propusimos utilizar nuestra mini bisagra de retención HG-MPS2.
La bisagra puede sujetar la cubierta en múltiples ángulos. Gracias a la combinación de las funcionalidades de dos productos en uno, se redujo el número de piezas y los costes. Por otra parte, la facilidad de montaje y desmontaje de las bisagras mejora su mantenimiento.
HG-MPS2

Before
Demasiadas piezas y difíciles de manipular

Bisagra combinada con cerradura magnética

Bisagra combinada con cerradura magnética

After Using Detent Hinge
¡La misma funcionalidad de 2 productos en 1!

Solo bisagra de retención

Solo bisagra de retención

El "mecanismo de clic" activa la función de sujeción de la bisagra

El modelo HG-MPS2 cuenta con un "mecanismo de clic".
Se trata de un mecanismo en el que dos bolas giran en una guía circular que tiene una hendidura para cada bola. Cuando la bisagra gira en una dirección, las bolas se desplazan alrededor de la guía hasta que caen en las hendiduras de la misma. Esto impide que la bisagra se mueva y la mantiene temporalmente en su sitio.
Es sencillo saber si las bolas están dentro de las muescas por el característico "clic" que se escucha cuando el mecanismo encaja.
Mecanismo de clic
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
You seem to be visiting from Estados Unidos de América. Sugatsune America serves your location.