HG-MPS2

BISAGRA DE RETENCIÓNHG-MPS2

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE RETENCIÓN
  • HG-MPS2

  • Passed 40,000 open/close private cycle test
Se sostiene en 3 posiciones: -10 grados, 120 grados y 170 grados.
Puede utilizarse en horizontal o en vertical.
Aplicación
—Puertas pequeñas y ligeras de equipos médicos, equipos de medición, equipos de análisis, etc.
Tornillo recomendado
—Tornillo de rosca de cabeza plana M4 o tornillo de cabeza plana 4

Case Studies

HG-MPS2
Utilizing only detent hinges reduced the required parts for a filling machine, resulting in a simplified installation process requiring less time and effort and reduced costs.

Videos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-MPS2-BL 170-023-908
HG-MPS2-WT 170-023-909
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Material principal Tipo de bisagra Ángulos de sujeción Característica única Par de retención -10°/170° @N.m Par de retención -10°/170° @kgf.cm Par de retención 120° @N.m Par de retención 120° @kgf.cm Longitud L Ancho W EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-MPS2-BL

170-023-908

Negro

PBT

BISAGRA DE TOPE

-10°/120°/170°

Click

0.26

2.65

0.145

1.48

30

30

4510932068741

50

500

6.9

HG-MPS2-WT

170-023-909

Blanco

PBT

BISAGRA DE TOPE

-10°/120°/170°

Click

0.26

2.65

0.145

1.48

30

30

4510932068758

50

500

6.9

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-MPS2-BL
HG-MPS2-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-MPS2-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-023-908

HG-MPS2-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-023-909

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Se recomienda un tope adicional a 0°(totalmente cerrado) y 170°(totalmente abierto).

—Solo para uso en interiores. No apto para aplicaciones en entornos húmedos.

—No utilice destornilladores de impacto para realizar el montaje.
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
  • HG-MPS2 - Mini click hinge