Bisagras de fricción unidireccional ajustables para una limpieza segura de la cinta transportadora y múltiples tamaños de tapa

HG-TQJ100

La bisagra HG-TQJ100 es una bisagra de fricción unidireccional ajustable que se seleccionó para utilizarla en la cubierta de una cinta transportadora. La cubierta es un componente esencial de las cintas transportadoras utilizadas en las líneas de fabricación de alimentos, ya que ayuda a evitar que el polvo y otros contaminantes penetren en los alimentos. Al utilizar la bisagra HG-TQJ100, pudimos ayudar a nuestro cliente a solucionar varios problemas, como garantizar la seguridad durante la limpieza, adaptarse a múltiples tamaños de cubiertas y trabajar en un espacio limitado.

PROBLEMA

Aspectos clave

  1. La necesidad de asegurar que la cubierta no se cierre de forma inesperada para que los trabajadores puedan limpiar la cinta transportadora con seguridad.
  2. La necesidad de un producto que pueda ser utilizado con cubiertas de cintas transportadoras de diferentes tamaños.
  3. La necesidad de reducir la altura total del equipo.

Información del Producto

HG-TQJ100

BISAGRA DE FRICCIÓN UNIDIRECCIONALES AJUSTABLES HG-TQJ100

— Esta bisagra de fricción genera torsión en una dirección. Como casi no se genera torsión en sentido inverso, las puertas, por ejemplo, pueden operarse sin dificultad.
— El par de torsión puede ajustarse entre 0 y 10 Nm.

*Información actualizada a fecha de 17 de marzo de 2023.

SOLUCIÓN

La Solución

  1. La bisagra de fricción HG-TQJ100 mantiene la cubierta de la cinta transportadora firmemente abierta. Además, al utilizar una bisagra de fricción unidireccional (torsión aplicada en una sola dirección), la tapa puede abrirse ligeramente sin resistencia, lo que mejora su facilidad de uso.
  2. La posibilidad de ajustar el par de torsión permite utilizar la bisagra para una amplia gama de tamaños de cubierta. Tras la instalación, la resistencia de funcionamiento también puede ajustarse según las preferencias del usuario.
  3. Al utilizar la bisagra de fricción HG-TQJ100 en lugar de compases o resortes de gas, se redujo la altura total del equipo.

Solucionar los problemas de seguridad y operatividad durante la limpieza

La apertura de la tapa durante la limpieza es necesaria, pero puede ser peligrosa si la tapa se cierra de forma inesperada. Para evitarlo, en un principio propusimos bisagras de fricción estándar. Sin embargo, posteriormente descubrimos que la torsión bidireccional podía plantear dificultades a la hora de abrir cubiertas pesadas. La bisagra de fricción unidireccional, en cambio, genera torsión en una sola dirección, lo que facilita la apertura de la tapa sin necesidad de aplicar mucha fuerza. Además, la bisagra produce un par de torsión en la dirección de cierre para evitar que la cubierta se caiga inesperadamente y garantizar una limpieza segura.

HG-TQJ100

Ajuste del par de torsión para distintos tamaños de cubierta

Con la bisagra HG-TQJ100, el par de torsión puede ajustarse entre 0 y 10 Nm, lo que permite utilizar un solo producto para una gran variedad de tamaños de cubierta. Esta característica de par de torsión ajustable es muy valorada por los clientes, ya que permite una gran versatilidad de uso. Además, la HG-TQJ100 es conocida no solo por su capacidad para adaptarse a cubiertas de distintos tamaños, sino también por su capacidad para ajustar la ligereza de funcionamiento incluso después de la instalación, lo que la convierte en una solución fiable y flexible para una amplia gama de aplicaciones.

Responder a la necesidad del cliente de reducir la altura del equipo

Con frecuencia, recibimos solicitudes para reducir la altura de la cubierta de los equipos de cintas transportadoras utilizados en las líneas de producción de alimentos. Sin embargo, debido al espacio de montaje limitado, no es factible instalar compases y resortes de gas. Sin embargo, nuestras bisagras de fricción han resuelto todos estos problemas, con lo que no solo se ha reducido la altura del dispositivo, sino que también se ha proporcionado una solución eficaz.