HG-TQJ100

BISAGRA CON PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE EN UNA DIRECCIÓNHG-TQJ100

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA CON PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE EN UNA DIRECCIÓN
  • HG-TQJ100

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Fricción en una sola dirección: Permite manipular la puerta sin fricción en el sentido contrario.
Par de torsión ajustable de 0 a 10N-m.
Tipo de par de torsión alto con un par de torsión máximo de hasta 10N-m.
Dos tipos (fricción en sentido de apertura y en sentido de cierre)disponibles.
El par de torsión es estable.
Cubierta unida a la pieza de ajuste del par de torsión que ofrece un aspecto limpio.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
Aplicación
—Apertura y cierre de puerta sin golpes. Equipos médicos, equipos FA y equipos OA, etc.

Casos prácticos

HG-TQJ100
By using the HG-TQJ100 hinge, we solved several challenges for our customer, such as ensuring safety during cleaning, accommodating multiple cover sizes, and working within a limited space.
HG-TQJ100 Increased maintenance efficiency and reduced costs
A smaller alternative to a gas spring was needed to facilitate maintenance and reduce maintenance costs on a semiconductor chip inspection line.

Videos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TQJ100-A 170-032-969
HG-TQJ100-A 170-032-970
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Par de torsión mínimo N.m Par de torsión máximo N.m Par de torsión mínimo kgf.cm Par de torsión máximo kgf.cm Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Ajustable Posición de montaje Longitud L Ancho W Función de operación única Tamaño del marco de aluminio Anchura de la ranura del marco de aluminio Usos aplicables Tipo de producto EAN Peso (g)

HG-TQJ100-A

170-032-969

Tipo de dirección de apertura del par de torsión

0

10

0

102

0 a 10

0 a 102

Aleación de zinc

Cromo satinado

BISAGRA DE TOPE

Incluido

Horizontal

55

60

Una sola dirección

40

8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

4510932169110

242

HG-TQJ100-A

170-032-970

Tipo de dirección de cierre del par de torsión

0

10

0

102

0 a 10

0 a 102

Aleación de zinc

Cromo satinado

BISAGRA DE TOPE

Incluido

Horizontal

55

60

Una sola dirección

40

8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

4510932169127

242

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-TQJ100-A
HG-TQJ100-A
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TQJ100-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-969

HG-TQJ100-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-970

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 0950_5_hgtqj100_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Utilice todos los agujeros de montaje.

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

—No retire el tornillo de ajuste del par de torsión.

—Utilice una llave hexagonal (tamaño nominal 5) para ajustar el par de torsión.

—Reajuste el momento de par de torsión cuando baje.

—Asegúrese de fijar la hendidura en el eje opuesto al girar la tuerca de ajuste del par de torsión.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • HG-TQJ100 - Adjustable one way torque hinge