Brazo anti-vibraciones para monitores táctiles

KA-T100S50-W/P
No wobbling  [BRAZO DE MONITOR KA-T100S50-W/P]

En este estudio de caso, presentamos el "Brazo para monitor modelo KA-T100S50-W/P" que ayudó a solucionar el problema de un cliente con la supresión de movimientos (vibraciones) durante el funcionamiento del panel táctil del monitor.

PROBLEMA

Aspectos clave

  1. Al tocar el monitor, existía la preocupación de que se moviera y provocara entradas involuntarias.
  2. Con el tiempo, la fuerza de sujeción (par de torsión de la unión) del brazo del monitor se debilitó, haciendo que el monitor se moviera al realizar operaciones táctiles.

Riesgo de mal funcionamiento

Brazo del monitor

Brazo de monitor normal

Supresión de movimientos

KA-T100S50-W/P

BRAZO DE MONITOR KA-T100S50-W/P

Información del Producto

BRAZO DE MONITOR KA-T100S50-W/P

BRAZO DE MONITOR / KA-T100S50-W/P

— La gran rigidez de este brazo lo hace menos susceptible de sufrir vibraciones (funcionamiento erróneo causado por movimientos) durante el funcionamiento del monitor táctil.
- Parada libre en cualquier posición en los sentidos de inclinación y giro.
- Al accionar la palanca del cierre auxiliar, éste fija el monitor en cualquier posición, evitando que se hunda a causa de algún movimiento.
- Aunque se aplique una fuerte carga durante el bloqueo auxiliar, la estructura se ha diseñado para que resista el desenganche temporal y los daños.
- Montaje y desmontaje sencillos.

*Información actualizada a fecha de 25 de abril de 2022.

SOLUCIÓN

La Solución

  1. Al sustituirlo por el KA-T100S50-W/P, se mejoró la operatividad de los monitores de pantalla táctil eliminando los movimientos.
    Su brazo está diseñado con un gran grosor con el fin de aumentar la rigidez, y los componentes han sido ensamblados con gran precisión para minimizar el traqueteo, que puede causar vibraciones y movimientos.
  2. Además de contar con un mecanismo de parada libre que se detiene en cualquier ángulo, el monitor también está equipado con una "función de bloqueo auxiliar" que permite bloquear y desbloquear fácilmente el ángulo mediante el accionamiento de una palanca, lo que reduce las vibraciones del monitor causadas por las operaciones táctiles.
KA-T100S50-W/P

High rigidity with a thick arm
*Imagen transversal del brazo

Reducción extrema de movimientos.

Equipado con función de parada libre y función de bloqueo auxiliar.

Características adicionales

  • Puede montarse en paredes, marcos de aluminio y tuberías.
  • No se necesitan herramientas para montar o desmontar el monitor.
  • Tamaño de monitor al que puede adaptarse: de 12 a 23 pulgadas (hasta 10 kg)
  • El soporte opcional permite el movimiento de rotación con función de parada libre (se vende por separado).
  • Cumple las normas VESA (paso de agujeros 75 x 75 mm, 100 x 100 mm)

*Información actualizada a fecha de 4 de noviembre de 2021.

Video

Este producto contribuye a la seguridad y protección de los centros de trabajo médicos, como los laboratorios de PCR, donde se instalan diversos equipos de análisis, y los centros de producción de fábricas con grandes cadenas de montaje, donde los errores humanos pueden dar lugar a equivocaciones fatales.