KA-T100S50-W_P

KA-T100S50-W/P

BRAZO PARA MONITORKA-T100S50-W/P

8 / 8 resultados totales

Filtrar artículos
  • BRAZO PARA MONITOR
  • Parada y bloqueo libre / Para pantallas táctiles
  • KA-T100S50-W/P

  • Passed 20,000 private cycle test
  • Free Stop

No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation

— La robusta estructura sujeta firmemente los monitores en su posición. Evita que las pantallas táctiles se muevan o provoquen acciones involuntarias.
— Permite el movimiento de parada libre en las direcciones de inclinación y giro.
— Viene con un mecanismo de bloqueo auxiliar que evita el hundimiento.
— El bloqueo auxiliar tiene una función de seguridad. El bloqueo se libera temporalmente para evitar que se rompa si se aplica una carga pesada involuntaria sobre éste.
— Instalación y desmontaje con un solo paso.
Especificación
— Cumple con la norma VESA. (75x75mm,100x100mm)
— Tamaño de monitor disponible: 12 - 23 pulgadas (Peso: máx. 10 kg)
Aplicación
— Monitores de cristal líquido para máquinas herramienta, equipos OA y equipos médicos
Accesorios
— Sujetacables
Artículo opcional
Soporte giratorio KA-T100S50-PMT

Case Studies

KA-T100S50-W/P
Solving the challenge of fine vibrations (chattering) during touch panel monitor operation with our KA-T100S50-W/P Model Monitor Arm

Videos

Planos/ilustraciones

  • [KA-T100S50-W2] Wall Mount / Single Arm
  • [KA-T100S50-P2] Pipe Mount (φ30) / Single Arm
  • [KA-T100S50-W3] Wall Mount / Double Arms
  • [KA-T100S50-P3] Pipe Mount (φ30) / Double Arms
  • [Stable Operation]
    Prevents touch screens from shaking or causing unintentional inputs.
  • [Rotational Motion]
    The optional rotation bracket allows for free stop in the rotation direction. (Free-stop range: 95° on each side)
  • [Auxiliary Lock Operation]
  • [Installation and Removal]
  • [Can be mounted on aluminium frame]
    Available Aluminium Frame: 30 x 60 mm or 40 x 80 mm/ 2 slots
  • [Height Adjustment] For pipe mount type
  • [Wiring Cables]
    Comes with covers for cables.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
KA-T100S50-W2-BL 210-048-353
KA-T100S50-W2-WT 210-048-354
KA-T100S50-P2-BL 210-048-349
KA-T100S50-P2-WT 210-048-350
KA-T100S50-W3-BL 210-048-355
KA-T100S50-W3-WT 210-048-356
KA-T100S50-P3-BL 210-048-351
KA-T100S50-P3-WT 210-048-352
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN

KA-T100S50-W2-BL

210-048-353

4510932215770

KA-T100S50-W2-WT

210-048-354

4510932215787

KA-T100S50-P2-BL

210-048-349

4510932215732

KA-T100S50-P2-WT

210-048-350

4510932215749

KA-T100S50-W3-BL

210-048-355

4510932215794

KA-T100S50-W3-WT

210-048-356

4510932215800

KA-T100S50-P3-BL

210-048-351

4510932215756

KA-T100S50-P3-WT

210-048-352

4510932215763

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
KA-T100S50-W2-BL
KA-T100S50-W2-WT
KA-T100S50-P2-BL
KA-T100S50-P2-WT
KA-T100S50-W3-BL
KA-T100S50-W3-WT
KA-T100S50-P3-BL
KA-T100S50-P3-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
KA-T100S50-W2-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-353

KA-T100S50-W2-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-354

KA-T100S50-P2-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-349

KA-T100S50-P2-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-350

KA-T100S50-W3-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-355

KA-T100S50-W3-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-356

KA-T100S50-P3-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-351

KA-T100S50-P3-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-352

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Nota

— No mueva el monitor a la fuerza una vez activado el bloqueo auxiliar.
— Después de instalar el monitor, asegúrese que la palanca de liberación esté bloqueada.
— No utilizar de forma continua (repetidamente en poco tiempo).
— Evite que el agua, el aceite y los lubricantes entren en contacto con el producto.
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
  • MONITOR ARM KA-T100S50-W/P Free Stop and Lock / For Touch Screens

  • MONITOR ARM KA-T100S50-W/P How to manage cables

×
  • MONITOR ARM KA-T100S50-W/P How to manage cables

×
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más