- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS OCULTAS
- 180SUS-P6T
STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE180SUS-P6T
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- ●Mounting Plate for 180SUS Concealed Hinge.
- Especificación
- ●Door Adjustment Function (±2 mm up/down)
●Thickness: 0 mm (Standard Thickness)
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 480-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670).
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Productos relacionados
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS OCULTAS
- 180SUS-P6T
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.