CONCEALED HINGE (STAINLESS STEEL)180SUS
2 / 2 resultados totales
Outdoor Kitchens, SUS180
- Soft Close
Outdoor Kitchens, SUS180
- Stainless Steel and it Closes Softly!
- • Full stainless steel.
• Overlay: 19mm
• Door Thickness: 15 ~ 20mm
• 3D Adjustable (overlay, depth, vertical)
• Self-closing version helps to firmly close door.
• Soft-close version prevents the door from slamming shut.
• Easily clips on and off the mounting plate. (sold separately) - Especificación
- ●3D adjustment : Depth: ±2 mm (from centre of long hole), Vertical: ±2 mm (from centre of long hole), Overlay: ±2 mm (at 5 mm cut and 17 mm cover).
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 480-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670). - Se vende por separado
- ●Stainless Steel Mounting Plate
- Tornillo recomendado
- ●Countersunk or round countersunk head wood/tapping screw 3.5
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
Installation drawing S ≈ 1/2
Drawing above shows 180SUS-D46-19T or 180SUS-C46-19T on 180SUS-P6T mounting plate: 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 17 mm overlay. -
Mostrar todo
Locus chart S ≈ 1/1
Drawing above shows 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 20 mm side panel thickness, 17 mm overlay. -
Mostrar todo
Cut Out Dimensions (Wooden Doors)
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
180SUS-D46-19T | 160-056-878 |
![]() |
![]() |
180SUS-C46-19T | 160-056-879 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
●The body of the hinge, excluding the damper, is made of stainless steel.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.