J95-DP2

SEPARADOR DE BISAGRAJ95-DP2

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

heavy duty, cabinet hinge

  • SEPARADOR DE BISAGRA
  • 2 mm de espesor / Para bisagras ocultas J95
  • J95-DP2
  • Serie J95

heavy duty, cabinet hinge

— Disminuye la superposición de las puertas exteriores en 2 mm.
— Aumenta la holgura de las puertas interiores en 2 mm.
— Se puede duplicar para un espesor de 4 mm.
Especificación
— Disminuye la superposición de las puertas exteriores en 2 mm.
— Aumenta el espacio libre de las puertas empotradas en 2 mm.
—Se puede duplicar para obtener un grosor de 4 mm.
[Available Mounting Plate]
J96-P9T
Se vende por separado
Tornillo de rosca de cabeza avellanada levantada 5 x 25
Tornillo recomendado
Tornillo avellanado 5 x 25 / Tornillo de rosca de cabeza avellanada elevada / Tornillo para madera (ø nominal 5.1)

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

    [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

  • [How to Use]
    Set the spacer between the mounting plate and side board.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
J95-DP2 160-048-095
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Color EAN Cartón Peso (g)

J95-DP2

160-048-095

POM

Gris

4510932191838

600

5

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Tapping Screw 5 x 25] Sold Separately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TAP525NI 160-048-096
TAP525BN 160-048-097
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN

TAP525NI

160-048-096

4510932191845

TAP525BN

160-048-097

4510932191852

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
J95-DP2
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
J95-DP2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-048-095

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Tapping Screw 5 x 25] Sold Separately]

Nombre del artículo
TAP525NI
TAP525BN
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
TAP525NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-048-096

TAP525BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-048-097