J95-P6T
Filtrar artículos

heavy duty, cabinet hinge

  • PLACA DE MONTAJE
  • Para la bisagra J95
  • J95-P6T
  • Serie J95

heavy duty, cabinet hinge

Ajuste de profundidad: +1,5, -2,5 mm
Ajuste vertical: +/-3 mm
Ajuste de superposición (horizontal): +0, -4 mm
Valor de H: Espesor de la puerta +42 mm en uso de tipo EMPOTRADO.
Se vende por separado
—Cubierta para placa de montaje J95ZC-GR

—Tornillo de rosca de cabeza avellanada levantada 5⨯18
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada de tamaño 5, tornillo de rosca de cabeza avellanada elevada o tornillo para madera.

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Placa de montaje]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
J95-P6T 160-026-732
No Image J95-P6T BN 160-034-927
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Cantidad de agujeros para tornillos Tipo de bisagra Serie Paso de los agujeros Espesor de la placa Tipo de producto para la vitrina Forma Material del marco del gabinete Capacidad de carga kgf/2 piezas Capacidad de carga kgf/3 piezas Anchura máxima del vidrio Altura máxima del vidrio Instalación EAN Cartón Peso (g)

J95-P6T

160-026-732

Acero/Aleación de zinc (ZDC)

Níquel

4

PLACA DE MONTAJE

Serie J95

32

0 mm (Estándar)

Bisagra

Bisagra oculta (multi-eje)

Madera

25

40

800

2000

Empotrado
Superposición

4510932065580

100

94

No Image

J95-P6T BN

160-034-927

Acero/Aleación de zinc (ZDC)

Níquel Negro

4

PLACA DE MONTAJE

Serie J95

32

0 mm (Estándar)

Bisagra

Bisagra oculta (multi-eje)

Madera

25

40

800

2000

Empotrado
Superposición

4510932184779

100

94

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TAP518NI 160-032-356
TAP518BN 160-043-496
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Serie Tipo de producto para la vitrina Tipo EAN

TAP518NI

160-032-356

Acero

Níquel

Serie J95

Bisagra

Productos relacionados

4510932168878

TAP518BN

160-043-496

-

-

-

-

-

4510932185035

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Placa de montaje]]

Nombre del artículo
J95-P6T
J95-P6T BN
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
J95-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-732

J95-P6T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-034-927

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
TAP518NI
TAP518BN
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
TAP518NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-032-356

TAP518BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-043-496