EB-DA
Filtrar artículos
  • SOPORTE PLEGABLE
  • Amortiguador incorporado
  • EB-DA

  • Soft Close

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home

— Se puede plegar cuando no se utiliza, permitiendo aprovechar el espacio al máximo.
— El amortiguador incorporado permite un movimiento de cierre suave.
— Se bloquea automáticamente cuando la tapa está en posición abierta. El bloqueo puede desactivarse fácilmente empujando la palanca.
— Se mantiene en posición plegada y emite un sonido de clic cuando está completamente cerrada.
— También puede utilizarse con el EB-303 (sin amortiguador).
— No se necesitan bisagras.
Aplicación
— Estanterías y mesas (garajes, vehículos recreativos, instalaciones comerciales, fábricas)
Accesorios
— Tornillo empotrado de rosca con cabeza segmentada ST4.8 x 38, Tornillo empotrado de rosca con cabeza segmentada ST4.8 x 16 (3 unidades)
Artículo opcional
— Soporte plegable EB

Videos

En Uso

Planos/ilustraciones

  • Fig. 1
    Added access hole
    EB-303-DA
    EB-303-DA-BL
  • Fig. 2
    EB-317-DA
    EB-317-DA-BL
  • [Product Selection Graph]
  • [Product Selection Graph]
  • Be careful not to get fingers caught in this space when folding.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
EB-303-DA 120-048-775
EB-303-DA-BL 120-049-237
EB-317-DA 120-049-238
EB-317-DA-BL 120-049-239
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Información de ventas Marca RoHS Load Capacity N/1pc Load Capacity kgf/1pc Finish/Colour Material Mounting Hole Number Using With Hinge A B C D E F G H J K d(1) Figure EAN Caja Cartón Peso (g)

EB-303-DA

120-048-775

-

495

50

Mirror Polished

Stainless Steel (SUS304)

6

Not Necessary

165

307

20

108

156

29

38

67

45

28.5

5.6

Fig.1

4510932219853

20

0

525

EB-303-DA-BL

120-049-237

-

495

50

Black

Stainless Steel (SUS304)

6

Not Necessary

165

307

20

108

156

29

38

67

45

28.5

5.6

Fig.1

4510932225908

20

0

525

EB-317-DA

120-049-238

-

1080

110

Mirror Polished

Stainless Steel (SUS304)

6

Not Necessary

171

318.5

24

98

156

36

38

45

67

30

6

Fig.2

4510932225915

20

0

775

EB-317-DA-BL

120-049-239

Discontinued

1080

110

Black

Stainless Steel (SUS304)

6

Not Necessary

171

318.5

24

98

156

36

38

45

67

30

6

Fig.2

4510932225922

20

0

775

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
EB-303-DA
EB-303-DA-BL
EB-317-DA
EB-317-DA-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Información de ventas Código del artículo
EB-303-DA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

120-048-775

EB-303-DA-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

120-049-237

EB-317-DA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

120-049-238

EB-317-DA-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

Discontinued

120-049-239

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

— Se utiliza por pares. (Ancho de estante: máx. 1300 mm)
— Tenga cuidado para que los dedos no queden atrapados en el soporte.
— Utilice un destornillador largo para la instalación.
— Asegúrese que la palanca de liberación está fijada a la parte inferior de la estantería para una correcta instalación.
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
  • FOLDING BRACKET Built-in Damper EB-DA