SOPORTE PLEGABLEEB
6 / 6 resultados totales
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- Se bloquea automáticamente cuando la solapa está en posición abierta.
Presione la palanca para liberar el bloqueo.
Para paneles de espesor 15~35 mm
Cantidad requerida:
- Ancho hasta 600 mm---1 pieza
- Ancho 600~1300 mm--- 2 piezas - Aplicación
- Shelves and tables (garages, recreational vehicles, commercial facilities, factories)
- Accesorios
- EB-200, EB-200-BL :
Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 38, Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 16 (2 each)
EB-303, EB-303-BL, EB-317, EB-317-BL :
Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 38, Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 16 (3 each) - Artículo opcional
- Damper for eb folding bracket EBD
Folding bracket EB-DA (built-in damper)
Videos
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
Fig. 1
When the current stock runs out:
- The protrusion of the release lever will be reduced.
- The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change. -
Mostrar todo
Fig. 2 Access hole will add.
-
Mostrar todo
Be careful not to get fingers caught in this space when folding.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
EB-200 | 120-039-843 |
![]() |
![]() |
EB-200-BL | 120-048-895 |
![]() |
![]() |
EB-303 | 120-039-844 |
![]() |
![]() |
EB-303-BL | 120-048-896 |
![]() |
![]() |
EB-317 | 120-039-845 |
![]() |
![]() |
EB-317-BL | 120-048-897 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
EB-200 |
EB-200-BL |
EB-303 |
EB-303-BL |
EB-317 |
EB-317-BL |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Información de ventas | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
Discontinued |
120-039-843 |
EB-200-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
Discontinued |
120-048-895 |
EB-303 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-039-844 |
EB-303-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-048-896 |
EB-317 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
Discontinued |
120-039-845 |
EB-317-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-048-897 |
Catálogo
Nota
Used in pairs. (Shelf width: Max. 1300 mm)
Be careful not to get fingers caught in the bracket.
Use a long screwdriver for installation EB-303, EB-303-BL, EB-317, EB-317-BL.
Make sure the release lever is attached to bottom of the shelf for correct installation.
Please make sure the wall can sustain the load.