- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS DE RETENCIÓN
- HG-RCT1S-90
BISAGRA PLEGABLEHG-RCT1S-90
1 / 1 resultados totales
- — Se bloquea a 90°. Produce un sonido de clic cuando se bloquea.
— Se desbloquea cuando el ángulo supera los 90° y se puede plegar.
— El mecanismo de trinquete permite una gran capacidad de carga.
— También está disponible la bisagra de trinquete HG—RCT12—C con múltiples ángulos de cierre. - Aplicación
- Mesas y estanterías plegables
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
- Right-handed type is shown. Right and left handed types are symmetrical.
- Make space indicated by * marks when installing. -
Mostrar todo
[Operating Angle]
-
Mostrar todo
[Lock at 90°]
Provides click sound with ratchet mechanism. -
Mostrar todo
[Unlock]
The lock will be released if the angle is more than 90° .
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— Se utiliza por pares. (derecha e izquierda)
— Asegúrese que la carcasa tiene suficiente resistencia para que el mecanismo de trinquete pueda funcionar
apropiadamente.
— Si la longitud entre dos bisagras es superior a 400 mm, es posible que los trinquetes no se activen al
mismo tiempo.
— La bisagra no tiene mecanismo de parada libre. Por favor, sujete la estantería con las manos al cerrarla.
Productos relacionados
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS DE RETENCIÓN
- HG-RCT1S-90
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.