- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS CON AMORTIGUACIÓN
- HG-JV65-U-LGR
- HG-JV65-U-LGR
BISAGRA DE CIERRE SUAVEHG-JV65-U-LGR
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- — Quedará oculta a la vista cuando esté cerrada (La bisagra se instala en el interior del recinto.)
— Cierra lenta y automáticamente las puertas a partir de 35°. (Cierre automático y suave)
— La velocidad de cierre de las puertas se puede ajustar con una llave hexagonal. - Especificación
- Temperatura: 0 - 40°C
- Accesorios
- Cubierta para estructura
- Tornillo recomendado
- - Tornillo de cabeza fijadora M5
— Tornillo de cabeza plana M5
— Tornillo cabeza de botón M5
— Tornillo de cabeza segmentada M5
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Installation and Dimensions]
-
Mostrar todo
[Installation]
-
Mostrar todo
[Operating Range]
-
Mostrar todo
[Operating Range]
Closing speed is adjustable with a hex key. (size: 2.5)
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo

Manuales
Installation Manual (English) | 1448_1_hg_jv65u.pdf |
---|
Nota
Coloque el tope de puerta para evitar que las puertas se abran más de 95°.
Productos relacionados
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS CON AMORTIGUACIÓN
- HG-JV65-U-LGR
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×
×