4670

CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA4670

10 / 10 resultados totales

Filtrar artículos
  • CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA
  • Cierre suave y automático
  • 4670

  • Self & Soft Closing
Se cierra suavemente a 20 mm de distancia de la posición de cierre (longitud de la corredera 350 mm o inferior) o a 36 mm de distancia de la posición de cierre (longitud de la corredera 400 mm o superior).
Con mecanismo de cierre automático y suave integrado, fácil de instalar como las correderas convencionales.
Extensión completa (3 miembros).
El cajón puede extraerse más allá de la longitud de la corredera para longitudes superiores a 350 mm.
La anchura máxima del cajón es la longitud de la corredera + 200 mm.
Deslizamiento suave incluso con cierta desviación del gabinete debido al efecto de absorción de impactos de la parte de instalación del miembro exterior.
El cajón se puede desmontar levantando la palanca.

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
4670-250 190-021-265
4670-300 190-021-266
4670-350 190-021-267
4670-400 190-021-268
4670-450 190-021-269
4670-500 190-021-270
4670-550 190-021-271
4670-600 190-021-272
4670-650 190-021-273
4670-700 190-021-274
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Longitud de la corredera Longitud de recorrido C I Capacidad de carga N (por par) E Capacidad de carga kgf (por par) Altura H Ancho W Material Tipo de corredera de cajón Desmontable Movimiento Mantener abierto Mantener cerrado Características únicas Tipo de corredera A F B G D H EAN Caja Peso (g)

4670-250

190-021-265

250

175

124

179

147

87

15

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

-

-

-

-

-

-

4510932027199

10

710

4670-300

190-021-266

300

275

174

229

196

119

20

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

-

-

-

-

-

-

4510932005982

10

850

4670-350

190-021-267

350

353

224

279

245

119

25

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

96

183

-

-

-

-

4510932005999

10

990

4670-400

190-021-268

400

404

254

329

245

119

25

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

96

199

-

-

-

-

4510932006002

10

1130

4670-450

190-021-269

450

455

294

379

294

119

30

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

128

247

-

-

-

-

4510932006019

10

1270

4670-500

190-021-270

500

505

344

429

343

119

35

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

96

295

160

-

-

-

4510932006026

10

1440

4670-550

190-021-271

550

556

394

479

392

119

40

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

96

215

160

343

-

-

4510932006033

6

1590

4670-600

190-021-272

600

606

444

529

294

119

30

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

128

215

192

343

-

-

4510932027205

6

1770

4670-650

190-021-273

650

653

416

579

294

119

30

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

128

215

224

343

494

439

4510932027212

6

1920

4670-700

190-021-274

700

704

480

629

294

119

30

45.5

12.5

Acero

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

128

215

224

343

544

487

4510932027229

6

2070

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
4670-250
4670-300
4670-350
4670-400
4670-450
4670-500
4670-550
4670-600
4670-650
4670-700
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
4670-250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-265

4670-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-266

4670-350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-267

4670-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-268

4670-450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-269

4670-500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-270

4670-550 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-271

4670-600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-272

4670-650 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-273

4670-700 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-021-274