PESTILLO DE BARRABLL2
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- —Es posible el montaje en superficie paralela y el montaje ortogonal.
—La fuerza del resorte mantiene presionado el pestillo, impidiendo que se abra por vibraciones, etc.
—Presione la pieza PUSH para liberar el pestillo.
—Cuando se instala al revés, basta con presionar una vez la pieza PUSH para liberar el pestillo (véase el ejemplo de aplicación). - Accesorios
- —Tornillo de rosca cabeza plana (acero inoxidable)
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
Parallel Surface Mounting
-
Mostrar todo
Orthogonal Mounting
-
Mostrar todo
[Application Example]
Reverse position
Can be used in either normal or reverse position. When installed reversely, latch bolt is easily released with a single push. -
Mostrar todo
Normal position
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
BLL2-45 | 140-049-994 |
![]() |
![]() |
BLL2-60 | 140-049-995 |
![]() |
![]() |
BLL2-80 | 140-049-996 |
![]() |
![]() |
BLL2-100 | 140-049-997 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
BLL2-45 |
BLL2-60 |
BLL2-80 |
BLL2-100 |