BLL
Filtrar artículos
  • PESTILLO DE BARRA
  • BLL

El perno del pestillo encaja en el cerradero para evitar que se suelte accidentalmente.
Empuje la lengüeta del cerradero para liberarlo.
Cuando se instala al revés, el perno del pestillo se libera fácilmente con solo empujar la parte que dice PUSH (véase el ejemplo de aplicación).
También está disponible el juego de piezas AS para instalar en el marco de aluminio.
Accesorios
—Tornillo de rosca de cabeza plana (SUS)

Videos

Planos/ilustraciones

  • [Application Example]

    Reverse position

    Can be used in either normal or reverse position.

    When installed reversely, latch bolt is easily released just with a single push.
  • Normal position

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
BLL-45 140-059-073
BLL-60 140-059-074
BLL-80 140-059-075
BLL-100 140-059-076
BLL-120 140-059-183
BLL-150 140-059-184
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS L W A C1 C2 H1 H2 P d Tornillo incluido Material del cuerpo Acabado del cuerpo C3 EAN Caja Cartón Peso (g)

BLL-45

140-059-073

48

40

13

32

6.5

17

4.5

23±3

3.2

3×10

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

-

4510932750202

20

400

28

BLL-60

140-059-074

63

46

16

37

8

20

6

34±4

4.2

3.5×16

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

-

4510932750219

20

400

50

BLL-80

140-059-075

85

65

20

53

10

22.5

7

47±7

5

4.5×16

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

-

4510932750257

10

200

100

BLL-100

140-059-076

105

80

25

66

12.5

26.5

8

59±7

5.5

5×20

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

-

4510932750264

10

100

182

BLL-120

140-059-183

127

100

28.5

80

6.75

28

8

56±10

5.2

5×20

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

15

4510932750271

8

80

270

BLL-150

140-059-184

155

120

30.5

95

7.25

28

8

74±14

5.2

5×20

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

16

4510932750288

6

60

350

Deslice para ver más


Juego de piezas [[Juego de piezas AS]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AS-BLL-60-30-6 140-041-521
AS-BLL-60-30-8 140-041-522
AS-BLL-60-40-8-30-6 140-041-523
AS-BLL-60-40-10-30-8 140-041-524
AS-BLL-80-40-8 140-041-525
AS-BLL-80-40-10 140-041-526
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS MARCO DE ALUMINIO Piezas EAN

AS-BLL-60-30-6

140-041-521

30×30
Anchura de ranura de 6 mm

Pestillo de barra BLL-60 : 1 pieza Tuerca AS AS-6M4 : 4 piezas M4×10 Tornillo hexagonal cabeza de botón hueca : 4 piezas

4510932058612

AS-BLL-60-30-8

140-041-522

30×30
Anchura de ranura de 8 mm

Pestillo de barra BLL-60 : 1 pieza Tuerca AS AS-8M4 : 4 piezas M4×10 Tornillo hexagonal cabeza de botón hueca : 4 piezas

4510932058629

AS-BLL-60-40-8-30-6

140-041-523

Marco: 40×40
Ancho de ranura de 8 mm
Puerta: 30×30
Ancho de ranura de 6 mm

Pestillo de barra BLL-60 : 1 pieza Tuerca AS AS-8M4 : 2 piezas M4×10 Tornillo hexagonal cabeza de botón hueca : 2 piezas Tuerca AS AS-6M4 : 2 piezas M4×12 Tornillo hexagonal cabeza de botón hueca : 2 piezas

4510932058636

AS-BLL-60-40-10-30-8

140-041-524

Marco: 40×40
Ancho de ranura de 10 mm
Puerta: 30×30
Ancho de ranura de 8 mm

Pestillo de barra BLL-60 : 1 pieza Tuerca AS AS-10M4 : 2 piezas M4×10 Tornillo hexagonal cabeza de botón hueca : 2 piezas Tuerca AS AS-8M4 : 2 piezas M4×14 Tornillo hexagonal cabeza de botón hueca : 2 piezas

4510932058643

AS-BLL-80-40-8

140-041-525

40×40
Anchura de ranura de 8 mm

Pestillo de barra BLL-80 : 1 pieza Tuerca AS AS-8M4 : 4 piezas M4×12 Tornillo hexagonal cabeza de botón hueca : 4 piezas

4510932058650

AS-BLL-80-40-10

140-041-526

40×40
Anchura de ranura de 10 mm

Pestillo de barra BLL-80 : 1 pieza Tuerca AS AS-10M5 : 4 piezas M5×14 Tornillo hexagonal cabeza de botón hueca : 4 piezas

4510932058667

Deslice para ver más

Juego de tornillos y tuercas AS para la instalación en marcos de aluminio


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
BLL-45
BLL-60
BLL-80
BLL-100
BLL-120
BLL-150
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
BLL-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-073

BLL-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-074

BLL-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-075

BLL-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-076

BLL-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-183

BLL-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-184

Deslice para ver más

Juego de piezas [[Juego de piezas AS]]

Nombre del artículo
AS-BLL-60-30-6
AS-BLL-60-30-8
AS-BLL-60-40-8-30-6
AS-BLL-60-40-10-30-8
AS-BLL-80-40-8
AS-BLL-80-40-10
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
AS-BLL-60-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-521

AS-BLL-60-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-522

AS-BLL-60-40-8-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-523

AS-BLL-60-40-10-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-524

AS-BLL-80-40-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-525

AS-BLL-80-40-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-041-526
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
  • SPRING LOADED BAR LATCH BLL