Información sobre el producto

GOOD DESIGN AWARD

GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner

The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.

2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page

HG-TAWJ40

BISAGRA DE TORSIÓN CON RESORTEHG-TAWJ40

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA DE TORSIÓN CON RESORTE
  • Asistencia de 180° / Ajuste del par de torsión
  • HG-TAWJ40


  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop
  • Power Assist

spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle

●El resorte incorporado permite abrir y cerrar las tapas con mayor ligereza. (La bisagra es para tapas de apertura superior).
●180° de elevación-asistencia y movimiento de parada libre.
●El par de retención puede modificarse girando la tuerca de ajuste del par M6 (llave nominal 10) (0 a 3.5 N·m).
●Viene con cubiertas para ocultar los tornillos y el resorte.
Especificación
●Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C
Aplicación
●Equipos médicos, equipos estéreo, equipos FA y diversos equipos automáticos.
Tornillo recomendado
●Tornillos M5 (cabeza plana, fijadora, segmentada)

Videos

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • [Component Parts]
  • [Torque Adjustment]
  • [180° Lift Assist and Free Stop]
  • [Compare Required Force]
  • [Lift Assist Mechanism]
    For HG-TAWJ40 (2 pcs)
    [Free-stop Mechanism]
  • [Lid Size Guidelines]
  • [Application Example]
    For lids that require wide opening
  • For analysis devices

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TAWJ40 170-046-401
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Min. Assist Torque N/m Max. Assist Torque N/m Min. Assist Torque kgf.cm Max. Assist Torque kgf.cm Min. Retaining Torque N/m Max. Retaining Torque N/m Min. Retaining Torque kgf.cm Max. Retaining Torque kgf.cm Main Material Main Finish Hinge Type Mounting Position Length Width W Adjustment Feature EAN Peso (g)

HG-TAWJ40

170-046-401

3.5

4.5

36

46

0

3.5

0

36

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal

47.2

105

Yes

4510932194419

385

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-TAWJ40
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TAWJ40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-401

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Nota

●No abra/cierre la bisagra antes de la instalación. El resorte puede romperse y causar lesiones.
●Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
●Monte la cubierta en el soporte.
●Asegúrese de montar la cubierta incluida o la bisagra podría causar lesiones.
●No retire por la fuerza la tuerca de ajuste de par M6.
●No apriete demasiado la tuerca de ajuste del par M6. Si se aprieta a 10 N-m o más, la pieza puede deformarse y la durabilidad puede resultar afectada.
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
  • SPRING ASSIST TORQUE HINGE HG-TAWJ40

  • SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TAWJ40 Installation & Adjustment

×
  • SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TAWJ40 Installation & Adjustment