Actualmente se está traduciendo la información del producto.
GOOD DESIGN AWARD

GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner

The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.

2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page

HG-TLAJ

BISAGRA DE TORSIÓN CON RESORTEHG-TLAJ

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA DE TORSIÓN CON RESORTE
  • Ajuste del par de torsión
  • HG-TLAJ


  • Passed 50,000 open/close private cycle test
  • Free Stop
  • Power Assist

spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle

— El resorte incorporado hace que las tapas se sientan más ligeras al abrirse y cerrarse. (La bisagra es para tapas de apertura superior).
— El par de retención es ajustable con una llave hexagonal. (0 a 3,5 N.m)
— La cubierta opcional se vende por separado.
Especificación
— Operating temperature: - 0° to 40°.
Aplicación
— Medical equipment, analytical instruments
Se vende por separado
- Cubierta

Case Studies

HG-TLAJ
The HG-TLAJ assist torque hinges reduce workload by enabling smooth, safe machine lid operation, enhancing safety and efficiency during maintenance.

Videos

En Uso

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • [Component Parts]
  • [Retaining Torque Adjustment]
    A hex key is needed (size: 10). 0 N.m is the factory preset.
  • [Smoother than ever before]
  • [Compare Required Force]

    Calculated Lid Specs
    - Height: 400
    - Weight: 4 kg
    - Centre of gravity position is at the centre of the lid
  • [Lift Assist and Free-stop Mechanism]
  • [Available Lid Size]

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Bisagra]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TLAJ25 170-045-749
HG-TLAJ40 170-045-750
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza del resorte de tracción N.m Fuerza del resorte de tracción kgf.cm Ángulo de apertura Material principal Acabado principal Tipo Dirección del montaje Longitud L Ancho W Par de retención N.m Par de retención kgf.cm EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-TLAJ25

170-045-749

2.2 a 2.9

22 a 30

100°

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

BISAGRA DE TOPE

Horizontal

70

89.6

0 a 3.5

0 a 36

4510932190947

10

40

218

HG-TLAJ40

170-045-750

3.5 a 4.4

36 a 45

100°

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

BISAGRA DE TOPE

Horizontal

70

89.6

0 a 3.5

0 a 36

4510932190954

10

40

222

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Cover] Sold separately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TLAJC 170-043-831
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-TLAJC

170-043-831

PBT Plastic

4510932190831

10

40

41

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Bisagra]]

Nombre del artículo
HG-TLAJ25
HG-TLAJ40
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TLAJ25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-749

HG-TLAJ40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-750

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Cover] Sold separately]

Nombre del artículo
HG-TLAJC
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TLAJC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-831

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

— No abra/cierre la bisagra antes de la instalación. El resorte podría pellizcar accidentalmente los dedos.
— Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
— No retire la tuerca de ajuste del par de torsión.
— No apriete la tuerca de ajuste del par de torsión con una fuerza superior a 10 N.m. Esto podría dañar la bisagra.
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
  • SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TLAJ