- MLG13
CORREDERA LINEAL CON RODILLOS MÚLTIPLESMLG13
7 / 7 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed a 300,000 private cycle test
- ●Permite un movimiento suave con el mecanismo único llamado "multi-rodillo".
●Superó una prueba de 300.000 ciclos (recorridos de ida y vuelta / 100 mm en un sentido / 200 mm por segundo).
●Como no hay deslizamiento de bola, puede utilizarse junto con un accionamiento por motor.
●Tipo delgado con un ancho de riel guía de 13 mm. - Aplicación
- ●Equipos médicos, máquinas de alimentos, máquinas recreativas, instrumentos analíticos.
- Otros
- ●Los rieles guía con una longitud de hasta 2000 mm están disponibles por encargo.
Videos
En Uso
Imágenes
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [GUIDE RAIL]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MLG13-200 | 190-047-265 |
![]() |
![]() |
MLG13-300 | 190-047-266 |
![]() |
![]() |
MLG13-600 | 190-047-268 |
![]() |
![]() |
MLG13-800 | 190-047-269 |
![]() |
![]() |
MLG13-1200 | 190-047-270 |
![]() |
Cuerpo [GUIDE BLOCK]
Cuerpo
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Assembly (Rail / Guide block) |
Cuerpo [GUIDE RAIL]
Nombre del artículo |
---|
MLG13-200 |
MLG13-300 |
MLG13-600 |
MLG13-800 |
MLG13-1200 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLG13-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-265 |
MLG13-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-266 |
MLG13-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-268 |
MLG13-800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-269 |
MLG13-1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-270 |
Cuerpo [GUIDE BLOCK]
Nombre del artículo |
---|
MLG-13C |
Cuerpo
Catálogo
Nota
●Por favor utilizar con topes.