- MLGX25
CORREDERA LINEAL CON RODILLOS MÚLTIPLESMLGX25
9 / 9 resultados totales
- Passed a 500,000 private cycle test
- ●La exclusiva estructura denominada "Dual X" permite un movimiento suave incluso cuando la carga se aplica horizontal o verticalmente.
●El carril está destinado a cargas medias, diseñado para soportar una carga de funcionamiento de hasta 120 N en dirección horizontal o vertical.
●Superó una prueba de 500.000 ciclos (recorridos de ida y vuelta / 100 mm en un sentido / 200 mm por segundo).
●Como no hay deslizamiento de bola, puede utilizarse junto con un accionamiento por motor.
●Se mueve suavemente incluso cuando se produce un momento de carga.
●El bloque guía es de tipo precargado con holgura mínima. - Aplicación
- ●Máquinas automáticas, equipos médicos, instrumentos de análisis, máquinas herramienta.
Videos
En Uso
Imágenes
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
* The figure shows the dimensions when the guide rail and a guide block are combined.
-
Mostrar todo
[Mounting Direction]
Can be mounted in the following directions -
Mostrar todo
[Dual X Structure]
Rollers are located at two different angles to resist both horizontal and vertical loads. -
Mostrar todo
[Operating Load/Moment and Travel Distance (Life) Guidelines]
Condition: 200 mm/sec of speed
Tabla de especificaciones
Cuerpo [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]
Cuerpo [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]
Cuerpo
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Assembly (Rail / Guide block) |
Cuerpo [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]
Nombre del artículo |
---|
MLGX25-200S |
MLGX25-300S |
MLGX25-400S |
MLGX25-600S |
MLGX25-800S |
MLGX25-1000S |
MLGX25-1200S |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGX25-200S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-257 |
MLGX25-300S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-258 |
MLGX25-400S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-259 |
MLGX25-600S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-260 |
MLGX25-800S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-261 |
MLGX25-1000S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-262 |
MLGX25-1200S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-263 |
Cuerpo [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]
Nombre del artículo |
---|
MLGX-25C-8 |
Cuerpo
Catálogo
Nota
●Por favor utilizar con topes.