HG-SHL-RS

HIGH DURABILITY SPRING HINGEHG-SHL-RS

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • HIGH DURABILITY SPRING HINGE
  • Reverse Action / Stainless Steel
  • HG-SHL-RS

  • High durability
  • Passed 1,000,000 open/close private cycle test
• The spring action works in the opposite direction to the HG-SHL.
• All parts are made of stainless steel for excellent corrosion resistance.
• The collar in the shaft section reduces spring friction and provides excellent durability.
• Food-grade grease is used on the shaft. (NSF H1 registered)

Planos/ilustraciones

  • HG-SHL-RS32
    HG-SHL-RS50
    HG-SHL-RS60
  • *The table's torque values are calculated with the hinge at a 90° angle.
  • HG-SHL-RS90
  • [Use Example]
  • [Lineup]
  • [When Opened]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-SHL-RS32 170-054-527
HG-SHL-RS50 170-054-528
HG-SHL-RS60 170-054-529
HG-SHL-RS90 170-054-530
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-SHL-RS32

170-054-527

4510932225199

50

500

17.8

HG-SHL-RS50

170-054-528

4510932225205

50

400

28.8

HG-SHL-RS60

170-054-529

4510932225212

50

400

34.9

HG-SHL-RS90

170-054-530

4510932225229

20

80

106.3

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-SHL-RS32
HG-SHL-RS50
HG-SHL-RS60
HG-SHL-RS90
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-SHL-RS32 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-527

HG-SHL-RS50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-528

HG-SHL-RS60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-529

HG-SHL-RS90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-054-530

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

• The torque in the table below is the value when the hinge is opened to 90°.
• The load capacity is the value when two hinges are used. For calculation conditions, see the index.
• The open/close cycle test was conducted on top-opening lids.