180SUS-P6T

STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE180SUS-P6T

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

Outdoor Kitchens, SUS180

  • STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE
  • 180SUS-P6T

Outdoor Kitchens, SUS180

●Mounting Plate for 180SUS Concealed Hinge.
Especificación
●Door Adjustment Function (±2 mm up/down)
●Thickness: 0 mm (Standard Thickness)
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 480-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670).

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
180SUS-P6T 160-056-880
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Finish Type Number of washer screw holes washer pitch Seat thickness Body colour - refinement for web Body material - refinement for web Series EAN Cartón Peso (g)

180SUS-P6T

160-056-880

Stainless steel (SUS304)

Barrel polishing

metal washer

4

32

0 mm (standard thickness)

Silver

Stainless steel

180 series (SUS)

4510932230612

400

15

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
180SUS-P6T
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
180SUS-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-056-880