149F

SUJETADOR PARA CERRADURA POR PULSACIÓN149F

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
Producto de sustitución recomendado
SUJETADOR PARA CERRADURA POR PULSACIÓN 149FN

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

  • SUJETADOR PARA CERRADURA POR PULSACIÓN
  • Modelo de empuje-giro/Solo para montaje horizontal
  • 149F

Parcialmente interrumpido

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

DESCONTINUADO
Presione el tapón para bloquearlo y gire el cabezal del tapón para liberarlo. Conexión segura mediante un sencillo manejo.
Gire el cabezal del tapón 90° en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para desbloquearlo.
Instalación rápida.
*El número marcado en el tapón y el casquillo indica el tamaño de la pieza.

Planos/ilustraciones

  • [Plug]
  • [Socket]
  • [How to Select the Plug]

    (A) When board thickness T1 is thin (0.6~2.2 mm)
  • (B) When providing gap C between board thickness T1 and board thickness T2
  • (C) When eliminating gap C between board thickness T1 and board thickness T2
  • [Application Example]

    Force

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
149S06-1-1AA 120-045-318
149S06-2-1AA 120-049-416
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Información de ventas Marca RoHS H1 H2 EAN Peso (g)

149S06-1-1AA

120-045-318

Discontinued

19.2

16.1

4510932051705

2

149S06-2-1AA

120-049-416

-

20

16.9

4510932052160

2

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
149R02-2-1AA 120-045-322
149R02-3-1AA 120-045-323
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS A B Material Espesor mínimo del conector T2 Espesor máximo del conector T2 EAN Peso (g)

149R02-2-1AA

120-045-322

2.6

1.7

Acero Inoxidable (SUS304)

1.2

1.8

4510932051712

1

149R02-3-1AA

120-045-323

3.6

7.9

Acero Inoxidable (SUS304)

1.8

2.6

4510932051729

1

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
149S06-1-1AA
149S06-2-1AA
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Información de ventas Código del artículo
149S06-1-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

120-045-318

149S06-2-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

120-049-416

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
149R02-2-1AA
149R02-3-1AA
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
149R02-2-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-045-322

149R02-3-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-045-323