- ARN-3
COMPÁS AILERON PARA OLYMPIAARN-3
8 / 8 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Lift Assist
- Soft Close
- Free Stop
- Movimiento suave de la puerta. Está especialmente diseñada para su uso con la bisagra oculta OLYMPIA (360-D26-19 / H360-D26-26T).
La función de asistencia para la elevación permite la apertura ligera de las puertas.
La fuerza de elevación-asistencia es ajustable.
La función de cierre suave hace que las puertas se cierren suavemente (0°'Äì 30° grados).
El diseño integrado combina una bisagra oculta y un compás para tapa.
La función de parada libre permite que las puertas se mantengan en su posición.
La velocidad de cierre de las puertas es ajustable.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
ARN-3-M-GR | 180-043-947 | ||
ARN-3-H-GR | 180-043-948 | ||
ARN-3-M-BL | 180-049-503 | ||
ARN-3-H-BL | 180-049-504 |
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
ARN-3-M-S | 180-045-659 | ||
ARN-3-H-GR-S | 180-045-660 | ||
ARN-3-M-BL-S | 180-049-507 | ||
ARN-3-H-BL-S | 180-049-508 |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ARN-3-M-GR |
ARN-3-H-GR |
ARN-3-M-BL |
ARN-3-H-BL |
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ARN-3-M-S |
ARN-3-H-GR-S |
ARN-3-M-BL-S |
ARN-3-H-BL-S |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English/Japanese) | 1300_7_arn_3_je.pdf |
---|
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×
×
Loading