SEPARADOR DE AILERONARN-DP
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- — Especialmente diseñada para su uso con el compás AILERON.
— El ARN—DP2 disminuye la superposición de las puertas exteriores en 2 mm.
— El ARN—DP5 disminuye la superposición de las puertas exteriores en 5 mm.
— El ARN—DP2 se puede duplicar para un espesor de 4 mm. - [Available Mounting Plate]
- — ARN-SZ
- Accesorios
- — Tornillo empotrado de rosca con cabeza fijadora en cruz 3.5×20
( Solo el modelo ARN-DP5 viene con estos tornillos).
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[How to Use]
Set the spacer between the mounting plate and side board.
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— Los tornillos incluidos sirven para fijar el separador (ARN-DP5) y la placa de montaje (ARN-SZ).
— Por favor, utilice los tornillos opcionales si se utilizan dos ARN-DP2.