BCTS-85J

RETENEDOR DE TENSIÓNBCTS-85J

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR DE TENSIÓN
  • Ajuste de fuerza
  • BCTS-85J

El retenedor puede sujetar la bola desde arriba o desde los lados, lo que permite diferentes tipos de instalaciones.
La fuerza de retención es ajustable.
El retenedor hembra puede deslizarse 1,5 mm para acomodar los desajustes entre la bola y el retenedor.
Tornillo recomendado
Tornillos empotrados de cabeza fijadora en cruz tamaño M5

Videos

En Uso

Imágenes

Planos/ilustraciones

  • Application Example

    This product can also be used for catching in a vertical direction.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
BCTS-85J 140-043-510
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Mín. Fuerza de tracción N Peso máximo Fuerza de tracción N Mín. Fuerza de tracción kgf Peso máximo Fuerza de tracción kgf Mín. Fuerza de empuje N Peso máximo Fuerza de empuje N Mín. Fuerza de empuje kgf Peso máximo Fuerza de empuje kgf Tipo Longitud L Ancho W Tipo de instalación Material del cuerpo Acabado del cuerpo EAN Peso (g)

BCTS-85J

140-043-510

36

96

3.7

9.7

32

96

3.3

9.7

Esfera

85

16

Montaje superficial

Metal

Pulido

4510932188104

168

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
BCTS-85J
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
BCTS-85J DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-510

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1337_3_bcts_85j_e.pdf

Nota

- La fuerza de empuje y la fuerza de tracción varían. Pruebe el producto real antes de comprarlo.

- La fuerza de empuje y la fuerza de tracción pueden ajustarse con una llave hexagonal (nominal 3).

- Al ajustar la fuerza de retención, compruebe el indicador y ajuste hasta que los tornillos izquierdo y derecho estén nivelados.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • STAINLESS STEEL HEAVY-DUTY ADJUSTABLE BALL CATCH BCTS-85J