BR
Filtrar artículos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
BR-20N8S 200-132-026
BR-20N8 200-132-020
BR-25N8S 200-132-036
BR-25N8 200-132-030
BR-25N3S 200-132-037
BR-25N3 200-132-031
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación D H h B E S d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Peso (g)

BR-20N8S

200-132-026

Con freno

45

54

15

42

16

14

M8

294

30

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031578

200

79

BR-20N8

200-132-020

Sin pausa

45

54

15

42

16

14

M8

294

30

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031585

200

69

BR-25N8S

200-132-036

Con freno

53

64

15

48

20

14

M8

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031615

150

117

BR-25N8

200-132-030

Sin pausa

53

64

15

48

20

14

M8

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031622

150

106

BR-25N3S

200-132-037

Con freno

53

64

15

48

20

14

W3/8

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031639

150

119

BR-25N3

200-132-031

Sin pausa

53

64

15

48

20

14

W3/8

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031646

150

108

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
BR-20N8S
BR-20N8
BR-25N8S
BR-25N8
BR-25N3S
BR-25N3
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
BR-20N8S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-026

BR-20N8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-020

BR-25N8S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-036

BR-25N8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-030

BR-25N3S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-037

BR-25N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-031