BR
Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo de inserción
  • BR

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
BR-20SS 200-935-963
BR-20S 200-132-025
BR-25SS 200-936-244
BR-25S 200-132-035
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación D H h B E d A W C F P Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Peso (g)

BR-20SS

200-935-963

Con freno

45

53

36

42

16

8

11.5

22

30

7

17

294

30

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo de inserción

4510932031660

200

85

BR-20S

200-132-025

Sin pausa

45

53

36

42

16

8

11.5

22

30

7

17

294

30

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo de inserción

4510932031677

200

75

BR-25SS

200-936-244

Con freno

53

63

36

48

20

8

11.5

22

30

7

17

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo de inserción

4510932031684

140

124

BR-25S

200-132-035

Sin pausa

53

63

36

48

20

8

11.5

22

30

7

17

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo de inserción

4510932031691

140

113

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
BR-20SS
BR-20S
BR-25SS
BR-25S
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
BR-20SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-935-963

BR-20S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-025

BR-25SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-936-244

BR-25S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-035