FAD-54

BISAGRA DE APERTURA LATERAL (PARA USAR EN DIVISIONES)FAD-54

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
Producto de sustitución recomendado
BISAGRA MONOFLAT LIN-X LIN-X800

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home

  • BISAGRA DE APERTURA LATERAL (PARA USAR EN DIVISIONES)
  • Puerta plana
  • FAD-54

Descontinuado

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home

La puerta quedará al ras de las paredes adyacentes cuando esté cerrada, lo que crea un aspecto uniforme y limpio.
La proyección más pequeña maximiza el espacio delante de la puerta.
Se puede combinar en puertas dobles.
Todas las piezas están instaladas en un marco de aluminio para un uso prolongado.
También está disponible el modelo MonoFlat FAD-44 de montaje directo.
No se requiere un riel inferior.
La altura de la puerta se puede ajustar cortando el tubo de conexión del brazo.
Mantiene la puerta en posición totalmente abierta y cerrada.
Puerta ajustable en sentido vertical (-3 ~ +7 mm), horizontal (+/-7 mm), profundidad y en paralelo.
Superó la prueba de 20.000 ciclos de apertura/cierre

Videos

En Uso

Imágenes

Tabla de especificaciones

Juego de piezas

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FAD-54L 250-021-876
FAD-54 250-121-314
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Información de ventas RoHS EAN

FAD-54L

250-021-876

DISCONTINUED

-

FAD-54

250-121-314

-

-

Deslice para ver más


Se vende individualmente

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
H-42-C-5 100-010-567
PJ-60 120-040-456
ADR37-10-50 200-140-593
BS-36 210-030-639
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Material Acabado L H B P R d S Tipo de cuerpo Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Montaje aplicable Tipo de instalación (Arco) Tipo Nombre del componente Color (para búsqueda) Color Por lámina Altura Dimensión exterior Forma Anchura de la ranura A C D Tamaño Par de cierre recomendado N.m Par de cierre recomendado kgf.cm Anchura de la ranura del marco de aluminio Aplicaciones Tipo de producto h T Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del cuerpo Material del tornillo Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

H-42-C-5

100-010-567

-

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

200

50

12

188

6

M8

10

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Recto

Tornillo hembra

Madera

Montaje trasero

Tirador

Tirador

Gris/Plateado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932000796

30

60

220

PJ-60

120-040-456

Aleación de aluminio/Aleación de zinc (ZDC)

Pintura/Plata/Cromado

-

-

20

-

-

Ninguno

-

-

-

-

-

-

-

-

Herrajes de unión del marco

-

-

-

-

-

-

6mm

41

29

1.5 a 3

M6×15

6

61.2

6

Sujetador de marco de aluminio

Productos de fijación

-

-

-

-

-

-

-

4510932048637

-

-

-

ADR37-10-50

200-140-593

-

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc claro/Negro

-

69.5

17

-

-

M10

50

-

-

-

-

-

-

-

DESLIZADORES DE NIVELACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

-

-

-

-

-

-

12.5

6

196

20

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

4510932033565

-

170

81

BS-36

210-030-639

-

Poliuretano (PUR)

Claro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amortiguador transparente

-

Claro

55 unidades/lámina

4.6

25.4

Cuadrado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932100298

-

-

-

Deslice para ver más


Descargar CAD

Juego de piezas

Nombre del artículo
FAD-54L
FAD-54
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Información de ventas Código del artículo
FAD-54L DXF DWG SAT IGES X_T STEP

DISCONTINUED

250-021-876

FAD-54 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

250-121-314

Deslice para ver más

Se vende individualmente

Nombre del artículo
H-42-C-5
PJ-60
ADR37-10-50
BS-36
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
H-42-C-5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-567

PJ-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-456

ADR37-10-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-593

BS-36 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-639

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 0214_7_fad54_fad54l_e.pdf
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
  • FAD44・54 - MONO FLAT FAD (FOR LARGE SIZE CABINET) Trouble-shooting