FAD-5

BISAGRA DE APERTURA LATERALFAD-5

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home


  • Soft Close

micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home

La puerta no estorba al abrirse y tiene una menor proyección que una puerta batiente, por lo que es adecuada para gabinetes pequeños.
Permite girar lateralmente en un radio pequeño, ideal para aplicaciones de espacio frontal reducido.
Se pueden combinar varios modos de apertura, como puerta simple y puerta doble.
Permite detener la puerta en cualquier posición, como se muestra a continuación. Y puede cerrar la puerta lenta y silenciosamente.
Puerta ajustable en sentido vertical (+/-3 mm), horizontal (+/-2,5 mm) y paralelo (aprox. 5 grados).
Superó la prueba de 40.000 ciclos de apertura/cierre

Videos

Tabla de especificaciones

Juego de piezas

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FAD-5 250-016-605
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de puerta Peso de la puerta en kg Anchura de la puerta Altura de la puerta Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Suavidad al abrir/cerrar EAN

FAD-5

250-016-605

Tipo de brazo

0 a 5

270 a 350

260 a 650

15

20

Estándar

4510932110631

Deslice para ver más


Se vende individualmente

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
230-P4W-32T 160-070-041
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Cantidad de agujeros para el montaje Paso de la placa de montaje Espesor de la placa de montaje Tipo Serie Descripción del artículo EAN Cartón Peso (g)

230-P4W-32T

160-070-041

Acero

Níquel

3

32

0 mm (Espesor estándar)

PLACA DE MONTAJE

Serie 230

PLACA DE MONTAJE

4510932020138

400

25.2

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Installation
Locus Chart
Contenido 2D 3D PDF
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Juego de piezas

Nombre del artículo
FAD-5
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FAD-5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-016-605

Deslice para ver más

Se vende individualmente

Nombre del artículo
230-P4W-32T
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
230-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-070-041

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Instruction Manual 0463-3_fad5.pdf
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
  • MONOFLAT FAD FAD-5 For Small Size Cabinet