H95TMH
Filtrar artículos
  • BISAGRA OCULTA
  • Acoplable
  • H95TMH

  • Passed 10,000 open/close private cycle test
Diseño compacto para ahorrar espacio.
Simple instalación y desmontaje con un solo toque.
La puerta se abre sin interferir con los gabinetes laterales o la pared.
Para más información, por favor, póngase en contacto con los representantes locales.
Aplicación
—Máquinas expendedoras pequeñas, máquinas expendedoras de tickets, puertas contiguas, puerta de gabinete empotrada en la pared, etc.
Se vende por separado
—Placa de montaje H95TMZ

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura de la bisagra]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
H95TMH 160-070-101
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material principal Acabado Cantidad de superposición Ángulo de apertura Tipo de bisagra Característica única Montaje aplicable Instalación rápida Color EAN Cartón Peso (g)

H95TMH

160-070-101

Acero

Níquel

Superposición de 13.6 mm

95°

Bisagra oculta para lámina metálica

Sin retenedor

Lámina metálica

Adecuado

Plateada

4510932065627

100

138

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Mounting Plate] Sold Separately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
H95TMZ 160-070-102
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado Tipo de bisagra Material Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros EAN Cartón Peso (g)

H95TMZ

160-070-102

Níquel

PLACA DE MONTAJE

Acero

6

35

4510932065634

100

80.8

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura de la bisagra]]

Nombre del artículo
H95TMH
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
H95TMH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-101

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Mounting Plate] Sold Separately]

Nombre del artículo
H95TMZ
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
H95TMZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-102