KA-T100S50-W_P

HG-CHJ70

BISAGRA DE RETENCIÓN CON ÁNGULO AJUSTABLEHG-CHJ70

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE RETENCIÓN CON ÁNGULO AJUSTABLE
  • HG-CHJ70

La posición de sujeción intermedia puede ajustarse en 3 ángulos: 45°, 90°, y 135°.
Viene con tapas para ocultar los agujeros de montaje.
Aplicación
—Equipos para pruebas medioambientales, equipos de laboratorio, etc.
Tornillo recomendado
— Tornillo de cabeza hexagonal M5

Videos

Planos/ilustraciones

  • [Available Detent Angles]
    45°/90°/135°
  • [Available Door Specs]
    When using two hinges
  • [Switching 45°↔90°↔135°]
    Can be adjusted by a hex key.
  • [Application Example]
    Detent angle: 45°

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-CHJ70BL 170-043-659
HG-CHJ70WT 170-043-660
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Par de retención N.m Par de retención kgf.cm Material principal Tipo de bisagra Ángulos de sujeción Característica única Color EAN Peso (g)

HG-CHJ70BL

170-043-659

2

20.4

Poliacetal (POM)

BISAGRA DE TOPE

45°/90°/135°

Click

Negro

4510932188081

115

HG-CHJ70WT

170-043-660

2

20.4

Poliacetal (POM)

BISAGRA DE TOPE

45°/90°/135°

Click

Blanco

4510932188098

115

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-CHJ70BL
HG-CHJ70WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-CHJ70BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-659

HG-CHJ70WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-660

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1225_1_hg_chj70_e.pdf

Nota

—El ajuste de los ángulos de retención debe realizarse con la bisagra abierta.

—El par de torsión de sujeción puede variar.
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
  • ANGLE-ADJUSTABLE DETENT HINGE HG-CHJ70

×
×
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más