- HG-JHM14
BISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JHM14
8 / 8 resultados totales
- Bisagra con amortiguador incorporado UDH-14.
Movimiento suave en la dirección de apertura.
La cubierta oculta los tornillos de montaje y ofrece un aspecto limpio.
Fácil de recortar con una fresadora. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C–40°C
- Se vende por separado
- —Soporte para montaje inferior (UKZ14) también disponible.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Cuerpo [[Soporte para montaje inferior]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
UKZ14-BL | 170-031-936 |
![]() |
![]() |
UKZ14-WT | 170-031-937 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-JHM14-S-8BL |
HG-JHM14-S-8WT |
HG-JHM14-S-15BL |
HG-JHM14-S-15WT |
HG-JHM14-S-20BL |
HG-JHM14-S-20WT |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-JHM14-S-8BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-930 |
HG-JHM14-S-8WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-931 |
HG-JHM14-S-15BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-932 |
HG-JHM14-S-15WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-933 |
HG-JHM14-S-20BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-934 |
HG-JHM14-S-20WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-031-935 |
Cuerpo [[Soporte para montaje inferior]]
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 0899_5_hg_jhm14_e.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—El ejemplo de instalación del manual de instrucciones es para una tapa de madera.
—Se vende por pares.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
—El mecanismo de amortiguación funciona al abrir la tapa unos 60° o más.