HG-JHM20T

BISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JHM20T

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA CON AMORTIGUADOR
  • Tipo de montaje superficial
  • HG-JHM20T

Tipo de montaje en superficie de nuevo desarrollo: Fácil de instalar sin necesidad de empotrar.
Bisagra con amortiguador incorporado UDH.
Características de cierre suave y apertura suave.
Para tapa de inserción.
La tapa oculta los tornillos de montaje.
Accesorios
—Tornillos para montaje de la placa de bisagra: tornillo de rosca con cabeza fijadora 3.5x14 (níquel) 4 piezas.

—Tornillos para montaje del soporte: tornillo de rosca con cabeza fijadora 3.5x20 (níquel) 8 piezas.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-JHM20T-80BL 170-036-328
HG-JHM20T-80WT 170-036-329
HG-JHM20T-80CR 170-036-839
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado/color Par de torsión mínimo N.m/1 conjunto Par de torsión máximo N.m/1 conjunto Par de torsión mínimo kgf.cm/1 conjunto Par de torsión máximo kgf.cm/1 conjunto Color de marcado del amortiguador Tipo de bisagra Longitud L Ancho W EAN

HG-JHM20T-80BL

170-036-328

Negro

6

8

61.2

81.6

Amarillo

Tipo especial

65

51.4

4510932173988

HG-JHM20T-80WT

170-036-329

Blanco

6

8

61.2

81.6

Amarillo

Tipo especial

65

51.4

4510932173995

HG-JHM20T-80CR

170-036-839

Cromo

6

8

61.2

81.6

Amarillo

Tipo especial

65

51.4

-

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-JHM20T-80BL
HG-JHM20T-80WT
HG-JHM20T-80CR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-JHM20T-80BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-036-328

HG-JHM20T-80WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-036-329

HG-JHM20T-80CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-036-839

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1037_1_hg_jhm20t_e.pdf

Nota

—Se vende por pares.

—El par de torsión indicado a continuación es el valor cuando se utiliza un par de bisagras (izquierda y derecha) por tapa.

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

—El mecanismo de amortiguación funciona al abrir la tapa superior unos 60° o más. De lo contrario, es posible que el amortiguador no funcione.