HG-RNM30

BISAGRA CON PAR DE TORSIÓN DESMONTABLEHG-RNM30

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA CON PAR DE TORSIÓN DESMONTABLE
  • HG-RNM30

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Montaje y desmontaje de ventanas sin herramientas, fácil de mantener.
El mecanismo de bloqueo evita que la ventana se caiga.
Accesorios
Solo para HG-RNM30-SET

—Tornillo de rosca de cabeza plana 4⨯20 (lado de la placa de cierre)

—Tornillo de rosca de cabeza avellanada 4⨯20 (lado de la bisagra)
Tornillo recomendado
Tornillo de cabeza plana M4 (lado de la placa de cierre)

Tornillo de cabeza avellanada M4 (lado de la bisagra)

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-RNM30 170-029-733
HG-RNM30-SET 170-033-319
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Par de torsión N.m/2 piezas Par de torsión kgf.cm/2 piezas Tornillos incluidos Material principal Tipo de bisagra Posición de montaje Travesaño Tolerancia N.m/2 piezas Tolerancia kgf.cm/2 piezas EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-RNM30

170-029-733

3.0

30.6

Ninguno

Acero inoxidable

Tipo especial

Vertical

Adecuado

(±20%)

(±20%)

4510932162821

15

120

112

HG-RNM30-SET

170-033-319

3.0

30.6

Incluido

Acero inoxidable

Tipo especial

Vertical

Adecuado

(±20%)

(±20%)

-

15

120

112

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-RNM30
HG-RNM30-SET
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-RNM30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-733

HG-RNM30-SET DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-319

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 0880_4_hr_rnm30_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Se vende en juego (bisagra y placa de cierre 2 piezas cada uno).

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

—La fuerza para accionar la ventana varía en función del entorno de uso (temperatura del aire, viento).

—No utilice con ventanas que soporten una fuerte presión del viento.

—Utilice mohair adicional si necesita estanqueidad.

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • HG-RNM30 -Detachable torque hinge