BISAGRA OCULTA DE ALTO RENDIMIENTOJ95
5 / 5 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA OCULTA DE ALTO RENDIMIENTO
- Apertura de 95°/Superposición de 25 mm
- J95
- Serie J95



- Passed 40,000 open/close private cycle test
heavy duty, cabinet hinge
- Función de ajuste de 3 direcciones mediante placa de montaje (profundidad + 1,5, - 2,5 mm, vertical +/- 3 mm, superposición [horizontal] + 0, - 4 mm).
Instalación y desmontaje sencillos con un solo toque.
Máximo. peso de la puerta: 25 kg con 2 piezas, 40 kg con 3 piezas.
Montaje a presión. - Se vende por separado
- —Placa de montaje J95-P6T
—Placa frontal para puerta de vidrio GH-J95FP
—Cubierta de seguridad J95SC-25GR
—Cubierta para placa de montaje J95ZC-GR - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada M5, tornillo de cabeza avellanada levantada M5
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
J95-24/25T | 160-026-905 |
![]() |
![]() |
J95-C24/25T | 160-026-731 |
![]() |
![]() |
J95-24-25T BN | 160-034-919 |
![]() |
![]() |
J95-C24-25T BN | 160-034-916 |
![]() |
Para su instalación se requiere una placa de montaje (se vende por separado). Pídala por separado.
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
J95-24/25T |
J95-C24/25T |
J95-24-25T BN |
J95-C24-25T BN |
Nombre del artículo para descarga CAD combinada [Hinge & Mounting Plate]