KA-60

COMPÁS MULTI-ANGULARKA-60

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS MULTI-ANGULAR
  • Con mecanismo de cierre
  • KA-60
  • Passed 10,000 open/close private cycle test
El ajuste del ángulo y el bloqueo se realizan a través de un simple botón. Ideal para uniones de tubos en las que se requiera un ajuste de ángulo.
El ángulo puede ajustarse de 0 a 180 grados con un incremento de 10 grados.
Se bloquea por completo al retirar las manos del botón de liberación.

En Uso

Imágenes

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
KA-60 170-890-570
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tubo aplicable Capacidad de carga N.m Capacidad de carga kgf.m Material principal Acabado principal Tipo Ángulo de sujeción EAN Caja Cartón Peso (g)

KA-60

170-890-570

φ19.1×t1.2

25

2.5

Aleación de aluminio

Pintura

Forma especial

Incrementos de 10°

4510932036894

6

60

170

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
KA-60
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
KA-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-890-570

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1087_2_ka60_e.pdf

Nota

—No aplique fuerza en la posición de bloqueo.

—No incluye tubo.