- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS DE FRICCIÓN
- KA-T100S50
- KA-T100S50
SOPORTE PARA MONITORKA-T100S50
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
- Se puede montar y desmontar rápidamente.
Paradas libres en un rango de 180° (giro) y 40° (inclinación).
El bloqueo auxiliar evita que el monitor se hunda debido a las pequeñas vibraciones. También es adecuado para la pantalla táctil.
El bloqueo auxiliar se libera temporalmente si se aplica una carga pesada cuando está bloqueado.
Los agujeros del soporte se basan en el estándar VESA (75~75 mm, 100~100 mm).
Tamaño de monitor aplicable: 12~22,9 pulgadas (hasta unos 10,0 kg) - Aplicación
- —Monitores de cristal líquido para máquinas herramienta, equipos OA y equipos médicos, etc.
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
KA-T100S50 | 210-033-587 |
![]() |
![]() |
KA-T100S50-WT | 210-050-289 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 0929_3_kat100s50_e.pdf |
---|
Nota
—No mueva el monitor a la fuerza después de aplicar el bloqueo auxiliar.
—Después de instalar el monitor, asegúrese que la palanca de liberación esté bloqueada.
—No utilizar de forma continua (repetidamente en poco tiempo).
Productos relacionados
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS DE FRICCIÓN
- KA-T100S50
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS ESPECIALES
- KA-T100S50
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS VARIÉS
- KA-T100S50
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×