SEPARADOR PARA LDD-SLDD-S-P
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- Para el amortiguador de puerta Lapcon LDD-S.
Se utiliza cuando se instala el LDD-S en una puerta con hueco.
Dos tipos disponibles: 2 mm de espesor y 3 mm de espesor.
Se pueden utilizar dos espaciadores en combinación para huecos de 4, 5, 6 mm.
Contraplaca de LDD-S ajustable vertical y horizontalmente con el espaciador instalado.
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Installation] In case of 5mm thickness gap
—Place the counter plate spacer on the gap part of the door and pinch it with the counter plate. -
Mostrar todo
[Installation]
-
Mostrar todo
[Remarks Before Installation]
—Check the gap of the door surface and choose the suitable spacer (combination of spacers).
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
LDD-S-P2 BL | 270-021-019 |
![]() |
![]() |
LDD-S-P3 BL | 270-021-020 |