- LDD-S
AMORTIGUADOR DE PUERTALDD-S
8 / 8 resultados totales
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- AMORTIGUADOR DE PUERTA
- Montaje superficial
- LDD-S
- Serie LDD


- Surface mount type
- Passed 100,000 open/close private cycle test
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- Tipo de montaje en superficie.
Fácil de determinar la posición de instalación.
Posición de la contraplaca y fuerza de tracción (fuerza de retención) ajustables después de la instalación.
Diseño discreto: la unidad de amortiguamiento tiene solo 20 mm de altura, se adapta fácilmente a la mayoría de los marcos de las puertas.
Autocierre y cierre suave desde los 15° finales. La puerta comienza a cerrarse lentamente desde una posición previa en comparación con los productos convencionales, reduciendo la carga aplicada sobre las bisagras.
La puerta se puede abrir más fácilmente en comparación con el cierrapuertas.
Adecuado para un peso máximo de puerta de 40 kg.
La función de autocierre y cierre suave se puede deshabilitar cuando se tira del brazo con la puerta abierta. (Cuando el brazo se extrae, la función de autocierre y cierre suave puede volver a activarse.)
Se puede utilizar con las siguientes bisagras.
Bisagra oculta ajustable en 3 direcciones HES3D
*No se puede utilizar con HES3D-90.
-Bisagra de resorte ST150-6314-05
Bisagra de resorte SA
También está disponible el amortiguador de puerta oculto LDD-V. - Especificación
- —Superó una prueba privada compuesta por un ciclo de 100.000 aperturas y cierres.
- Accesorios
- —Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5×30
—Tornillo de rosca con cabeza fijadora 4×16
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[Counter Plate]
LDD-S-R type shown. -
Mostrar todo
[Installation]
*1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.
*2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90. -
Mostrar todo
[Door Movement]
Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical. -
Mostrar todo
[Door Hinge Side]
-
Mostrar todo
[Easy to Install and Adjust]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
LDD-S-L DBR |
LDD-S-L LBR |
LDD-S-L LGR |
LDD-S-L WT |
LDD-S-R DBR |
LDD-S-R LBR |
LDD-S-R LGR |
LDD-S-R WT |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDD-S-L DBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-991 |
LDD-S-L LBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-989 |
LDD-S-L LGR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-987 |
LDD-S-L WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-985 |
LDD-S-R DBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-990 |
LDD-S-R LBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-988 |
LDD-S-R LGR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-986 |
LDD-S-R WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-018-984 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1086_5_ldds_e_a4.pdf |