MC-YN005HP

RETENEDOR MAGNÉTICOMC-YN005HP

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO
  • Modelo de yugo central/Resistente al calor
  • MC-YN005HP

  • Heat Resistance
Ideal para entornos de alta temperatura de hasta 250 grados.
También está disponible el tipo MC-YN005 no resistente al calor de la misma forma.
Antioxidación: fabricado en acero inoxidable.
Retenedor magnético delgado ideal para espacios reducidos.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética.
Aplicación
—Cocina, equipos experimentales, etc.
Se vende por separado
Contraplaca (SUS) MC-JM49

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-YN005HP-20 140-012-617
MC-YN005HP-50 140-012-625
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Acabado del cuerpo Tipo Dirección del montaje Ambiente Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-YN005HP-20

140-012-617

20

2

39

7

Acero Inoxidable (SUS430)

Espejo

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

Resistencia al calor
Anticorrosión

11

4510932004176

200

1000

11

MC-YN005HP-50

140-012-625

50

5.1

39

7

Acero Inoxidable (SUS430)

Espejo

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

Resistencia al calor
Anticorrosión

11

4510932004183

200

1000

11

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-JM49 140-050-149
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Material Finish EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-JM49

140-050-149

Artículo relacionado

Acero Inoxidable (Especial)

Pulido

4510932002240

100

1000

10

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura]]

Nombre del artículo
MC-YN005HP-20
MC-YN005HP-50
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-YN005HP-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-012-617

MC-YN005HP-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-012-625

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]

Nombre del artículo
MC-JM49
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".