RETENEDOR MAGNÉTICOMC-YN005
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Retenedor magnético delgado ideal para espacios reducidos. El tipo de resistencia al calor MC-YN005HP de la misma forma también está disponible.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética.
MC-YN005 (tipo de imán de ferrita) de acero inoxidable con una excelente prevención de la oxidación.
También está disponible el juego de piezas AS (más abajo) para la instalación en el marco de aluminio.
El imán de neodimio tipo MC-YN005N es de reciente lanzamiento. - Aplicación
- —Equipos alimentarios, equipamiento de cocina, etc.
- Se vende por separado
- Soporte de acero inoxidable para mostrador MC-JM49
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-YN005 | 140-059-558 |
![]() |
![]() |
MC-YN005-N | 140-026-512 |
![]() |
Se vende por separado [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
Asegúrese de leer las "Precauciones".