MC0083-N

RETENEDOR MAGNÉTICOMC0083-N

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO
  • Fuerza intensa
  • MC0083-N
  • Strong Force
Poderosa fuerza magnética.
Aplicación
—Cocina, equipos experimentales, etc.

Planos/ilustraciones

  • *part is marked with item name

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC0083-N 140-026-513
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Acabado del cuerpo Tipo Dirección del montaje Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC0083-N

140-026-513

137

14

50

14.1

Stainless Steel (SUS304)

Espejo

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

17

4510932139915

40

400

41

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AS-68 140-050-138
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Material Acabado EAN Caja Cartón Peso (g)

AS-68

140-050-138

Artículo relacionado

Acero Inoxidable (SUS430)

Espejo

4510932017107

100

1000

17

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MC0083-N
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC0083-N DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-026-513

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Nombre del artículo
AS-68
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Temperatura máxima: 80°C