MC0083HP

RETENEDOR MAGNÉTICOMC0083HP

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO
  • Resistente al calor/Acero inoxidable
  • MC0083HP

  • Heat Resistance
  • Strong Force
Adecuado para entornos de alta temperatura de hasta 250 grados. Pequeño con poderosa fuerza magnética.
Antioxidación: fabricado en acero inoxidable.
Aplicación
Cocina, equipos experimentales, etc.

Planos/ilustraciones

  • *part is marked with item name

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC0083HP-70 140-012-729
MC0083HP-140 140-012-613
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Acabado del cuerpo Tipo Dirección del montaje Ambiente Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC0083HP-70

140-012-729

70

7.1

50

14.1

Stainless Steel (SUS304)

Espejo

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

Resistencia al calor
Anticorrosión

17

4510932004190

40

400

40

MC0083HP-140

140-012-613

140

14.3

50

14.1

Stainless Steel (SUS304)

Espejo

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

Resistencia al calor
Anticorrosión

17

4510932004152

40

400

40

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Separately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AS-68 140-050-138
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo Material Acabado EAN Caja Cartón Peso (g)

AS-68

140-050-138

Artículo relacionado

Acero Inoxidable (SUS430)

Espejo

4510932017107

100

1000

17

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura]]

Nombre del artículo
MC0083HP-70
MC0083HP-140
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC0083HP-70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-012-729

MC0083HP-140 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-012-613

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Separately]

Nombre del artículo
AS-68
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138