PESTILLO DE TOQUE MAGNÉTICOML-120
5 / 5 resultados totales
- Largo recorrido. También se puede utilizar para puertas pesadas o puertas grandes (probado con puerta W600?~H1800?~t30).
Empuje ligeramente para abrir la puerta.
Al cerrar, el imán enganchará la puerta empujando ligeramente.
La contraplaca es móvil.
Para puertas superpuestas, deje un espacio entre el tablero lateral y la puerta como se muestra a continuación. - Accesorios
- —Contraplaca
—Tornillo de rosca de cabeza avellanada 4×16
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Inset door]
To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,
please leave a clearance C between door and side board.
(Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal). -
Mostrar todo
[Overlay door]
* without including thickness of mounting plate.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ML-120-DP4-BR | 140-055-359 |
![]() |
![]() |
ML-120-DP4-WT | 140-055-358 |
![]() |
![]() |
ML-120-DP4-BL | 140-055-360 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ML-120BR |
ML-120W |
Cuerpo
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Utilice bisagras sin retenedor. (Las bisagras con retención pueden causar un mal funcionamiento).
—No lo utilice como tope de puerta. Una fuerza excesiva puede causar daños.
—Preste atención a no pincharse los dedos cuando lo utilice con una puerta pequeña.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.