- ML-80
PESTILLO DE TOQUE MAGNÉTICOML-80
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Empuje ligeramente para abrir la puerta.
Al cerrar, el imán enganchará la puerta empujando ligeramente.
En el caso de puertas superpuestas, deje un espacio de 3,5 mm entre la puerta y el marco del gabinete. - Accesorios
- —Contraplaca
—Tornillo de cabeza redonda para madera 3.1×13 (4 piezas)
—Tornillo de cabeza avellanada para madera 2.7×13 (1 unidad)
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Overlay door]
To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part, please leave a clearance C at the side board.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ML-80BR | 140-050-270 |
![]() |
![]() |
ML-80W | 140-050-271 |
![]() |
![]() |
ML-80BL | 140-050-013 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— Asegúrese de leer las "Precauciones".
— Para puertas grandes, utilice ML120 o ML-ZN80.
— Por favor, utilice bisagras sin retenedor.