PESTILLO DE TOQUE NO MAGNÉTICOMLC-100
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Largo recorrido.
No se necesita manija, solo empujar para abrir/cerrar.
No es magnético.
Empuje ligeramente para abrir la puerta. Al cerrar, el brazo atrapará la contraplaca y retendrá la puerta empujando ligeramente también.
Amplio rango de ajuste: +/-2 mm en vertical y +/-3,5 mm en horizontal.
También se puede instalar con remaches.
Producto similar (resistencia al calor, recorrido de 40 mm): MLC-HT130BL. - Especificación
- —Superó una prueba privada compuesta por un ciclo de 100.000 aperturas y cierres
- Accesorios
- —Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×16 (SUS)
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza plana o de cabeza segmentada M4, remache nº 4
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MLC-100WT | 140-028-540 |
![]() |
![]() |
MLC-100BL | 140-033-090 |