PESTILLO DE TOQUE NO MAGNÉTICOMLC-HT130BL
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Heat Resistance
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Resistencia al calor (hasta 120 grados centígrados) y largo recorrido.
No se necesita manija, solo empujar para abrir/cerrar.
No es magnético.
Empuje ligeramente para abrir la puerta. Al cerrar, el brazo atrapará la contraplaca y retendrá la puerta empujando ligeramente también.
Amplio rango de ajuste: +/-2 mm en vertical y +/-3,5 mm en horizontal.
También se puede instalar con remaches.
Producto similar (sin resistencia al calor, recorrido de 23 mm): MLC-100WT. - Especificación
- —Superó una prueba privada compuesta por un ciclo de 100.000 aperturas y cierres
- Accesorios
- —Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×16 (SUS)
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza plana o de cabeza segmentada M4, remache nº 4
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—La fuerza de retención puede disminuir a alta temperatura. La fuerza de retención a 120°C es de unos 29.4N (3kgf), que puede variar en función del entorno y las condiciones.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.