BISAGRA DE RESORTESA
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 500,000 open/close private cycle test
- Con resorte para autocierre.
Tensión del resorte ajustable con tres pasos usando una llave hexagonal.
Todas las piezas, incluido el eje y el resorte, son de acero inoxidable (SUS304).
Cierre suave mediante el uso de AMORTIGUADOR DE PUERTA LAPCON LDD-S y LDD-V (en caso de puertas con un peso de 15 a 40 kg).
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
SA120-5314-01 | 170-090-810 |
![]() |
![]() |
SA180-5814-01 | 170-090-811 |
![]() |
![]() |
SA120-5314-05 | 170-090-812 |
![]() |
![]() |
SA180-5814-05 | 170-090-813 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
SA120-5314-01 |
SA180-5814-01 |
SA120-5314-05 |
SA180-5814-05 |
Catálogo
Nota
—Si se produce ruido, aplique lubricante (grasa) a la arandela y al resorte de torsión.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.